WMTB HF (40X12)R DBU CUS - Kabelmerker
0802995

Kabelmerker, Rull, kan bestilles: linjevis, mørkeblå, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 12 mm, tekstfeltbredde: 40 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Leder- og kabelmerkingen WMTB HF ... brukes for merking og bunting av ledere og kabler innen- og utendørs
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkerne består av halogenfritt material
Det meget fleksible materialet tilpasser seg lederen og kabelen
De har to festeøyne som de festes til lederen med ved hjelp av kabelstrips WT ...