Ledermerke, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 0,6 ... 7 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 60
Leder- og kabelmerking
Kabelmerking skaper bedre oversikt over automatikkskap og anlegg: Merk ledere og kabler helt entydig og permanent. Leder- og kabelmerking letter monteringen og vedlikeholdet og hjelper deg ved utbedring av feil. Vi leverer optimal merking for alle områder med forskjellige utførelser og monteringstyper.
Kabelmerker, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 0,6 ... 7 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 48
Ledermerke, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 1,9 ... 3,1 mm, monteringstype: klipse på, Antall enkeltskilt: 12
Ledermerke, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 3,6 ... 4,9 mm, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 24
Ledermerke, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 1,5 ... 14 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 30
Dine fordeler
- Mange muligheter grunnet forskjellige monteringsmetoder
- Tilpass etter omgivelsene ved hjelp av forskjellige materialer for bruk innen- eller utendørs
- Høy kvalitet: Utmerket tørke- og ripefast merking
Finn passende monteringstype for nettopp din kabelmerking
Valget er ditt, uansett hvordan du ønsker å montere leder- eller kabelmerkingen – Phoenix Contact har egnet løsning for alle områder.
Kabelmerking som klipses på
Kabelmerking som klipses på
Ledermerking som klipses på har to merkeflater. De er tapssikret og lettleselige til enhver tid. Ledermerkingene kan klipses manuelt på ledere og kabler som allerede er koblet opp.
Kabelmerking som træs på
Kabelmerking som træs på
Enkeltmerker tres på ledere eller festes med kabelstrips. Forskjellig material i ark- og også rullformat kan leveres.
Kabelmerking som skyves på
Kabelmerking som skyves på
Lederes kan også utstyres med merkehylser som holdersystem. I slike tilfeller merkes de med innstikksstrimler som igjen kan påføres merking, og som beskyttes av holderen. Dermed er merking mulig også i ettertid.
Merkehylser som skyves på
Merkehylser som skyves på
For å merke ledere enkelt og sikkert uten merkesystem på stedet benytter du hylser som allerede er merket. Merkehylsenes spesielle form forhindrer at merkehylser dreies mot hverandre enkeltvis.
Krympeslange som skyves på
Krympeslange som skyves på
For å merke kabler og ledere slik at de blir tapssikre er de gunstige krympeslangene det beste alternativet. Phoenix Contact tilbyr krympeslanger prekonfigurert og som rullmaterial.
Kabelmerking som klistres på
Kabelmerking som klistres på
Etikettene består av merkefeltet og transparent folie. Folien beskytter merkingen mot smuss og slitasje. Etikettene finnes i forskjellige former og størrelser.
Ledermerking med kabelstrips
Ledermerking for montering med kabelstrips
Ved hjelp av vanlige kabelstrips monterer du merker på kabler og ledere, uavhengig av diameteren. Bruk den store merkeflaten, som gir tilstrekkelig plass også for omfattende merking.