Trådbro, Ikke egnet for jernbaneformål, farge: rød/svart
Produktdetaljer
Merknad for bruk
Ikke egnet for jernbaneformål
Produkttype
Lask
Poltall
1
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
III
Belastningsstrøm maksimal
10 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
Belastningsstrøm maksimal
10 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
Bredde
5,1 mm
Høyde
4,7 mm
Lengde
60 mm
Farge
rød/svart
Material
CuSn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Isolasjonsmaterialgruppe
I
Isolasjonsmaterial
PA
Monteringstype
Pluggmontering
Artikkelnummer
3030170
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBE2
Produktnøkkel
BE2Z2X
Katalogside
Side 405 (C-1-2019)
GTIN
4055626364643
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
2,97 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
2,93 g
Tolltariffnummer
85444290
Opprinnelsesland
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141190
ECLASS-10.0.1
27141190
ECLASS-11.0
27141190
ETIM
ETIM 8.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e