Låseskrue - HC-BS-PG21
1674529

Låseskrue, material: Messing, forniklet, tilkoblingsgjenge: Pg21, farge: sølvfarget


Produktdetaljer




Produkttype Låseskrue
Pg-forskruing Pg21

Målskisse
Lengde 11 mm
Lengde tilkoblingsgjenge 7 mm
Diameter 30 mm
Sekskant kantmål Diameter (ikke kantmål)
Gjengetype tilkoblingsside Pg21

Farge sølvfarget
Material Messing, forniklet
Material husoverflate Nikkel
Materiale O-ring NBR

Omgivelsesforhold
Halogenfri nei

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP68
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 80 °C

Artikkelnummer 1674529
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7DZX
Katalogside Side 703 (C-2-2019)
GTIN 4017918135423
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 20,78 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,42 g
Tolltariffnummer 74153300
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.0.1 23111190
ECLASS-11.0 23111190

ETIM

ETIM 8.0 EC000032

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"