CRIMPFOX-RCI 6-M
-
Krympetang
1212730
Klemtang, kompakt tangkomponent, til isolerte kabelsko symmetrisk, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rød, blå, gul), tre merkede innsatsstasjoner, tvangssperre kan frigjøres, innføring fra siden
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tvangssperre som kan frigjøres
En fargekoding på innsatsene gir en entydig tilordning av tverrsnittene
Klemtang til kabelsko og forbindere
De åpner seg når det nødvendige presstrykket er nådd, og pressing med for lavt trykk kan dermed utelukkes