WMS 2,4 (EX4)R BK CUS
-
Krympeslange
0800725
Krympeslange, Rull, svart, kabeldiameterområde: 0,8 ... 2,4 mm: brukerdefinert, perforert eller skåret, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 30000 mm, tekstfeltbredde: 4 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkeltskilt kan bestilles med maksimal lengde 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531