E-WMS 4,8 (EX9)R - Krympeslange
1221574

Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, kabeldiameterområde: 1,6 ... 4,8 mm, monteringstype: skyve på, kabeldiameter område (automatisert behandling): 1,6 ... 4,5 mm, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 30 m, tekstfelthøyde: 9 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Permanent og integrert merking av enkeltledere, ledere, kabler, pneumatiske slanger og ytterligere sylindriske enheter
Høy fleksibilitet, da individuelle merkelengder er mulig på området 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0")
Kan om ønsket krympes med foretrukket manuell varmemetode for å feste posisjonen
Høy diameterdekning grunnet krympeforhold på 3:1
Utbredt over hele verden og velprøvd i automasjonskap- og maskinteknikk, i olje- og gassektoren samt jernbaneindustrien
Kan brukes i rørtrykkmodulen M1650 Tube fra KOMAX