Kretskortpluggforbinder - GMSTB 2,5/ 7-ST-15,24-1 GYBDNZ
1993064

Kretskortplugg, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, poltall: 7, artikkelserie: GMSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 15,24 mm


Produktdetaljer




Byggform Standard
Produkttype Kretskortplugg
Poltall 7
Delingsmål 15,24 mm
Festeflens nei

Belastningsstrøm maksimal 12 A
Merkespenning (II/2) 630 V
Merkespenning (III/2) 400 V
Merkestøtspenning (II/2) 6 kV
Merkestøtspenning (III/2) 6 kV
Merkestøtspenning (III/3) 6 kV

Farge grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V2
Isolasjonsmaterialgruppe I
Isolasjonsmaterial PA
Kontaktoverflate Tinn Sn

Delingsmål 15,24 mm

Artikkelnummer 1993064
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel AACAIA
GTIN 4017918985523
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 9,71 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,71 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202
ECLASS-9.0 27440309