IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-60987-B1B2Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19920306Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 8 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Approval ID: 40011723Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |