Kretskortplugg - SPC 5/ 8-STF-7,62
1996184

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: SPC 5/..-STF, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: POWER COMBICON 5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Standard
Produktserie COMBICON Connectors L
Produkttype Kretskortplugg
Poltall 8
Delingsmål 7,62 mm
Antall tilkoblinger 8
Antall rekker 1
Festeflens Skruflens
Antall potensialer 8

Nominell strøm IN 41 A
Nominell spenning UN 1000 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 0,5 mΩ
Merkespenning (III/3) 1000 V
Merkestøtspenning (III/3) 8 kV
Merkespenning (III/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Standard
Pluggforbindersystem POWER COMBICON 5
Nominelt tverrsnitt 6 mm²
Kontakttype Bøssing
Lås
Låsetype Skrukobling
Festeflens Skruflens
Tiltrekkingsmoment 0,3 Nm ... 0,7 Nm
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
Tilkoblingsretning leder/kretskort 0 °
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 10 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 6 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 8
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 6 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 4 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Prøvedor a x b / diameter 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm
Avisoleringslengde 15 mm
Informasjon om endehylser uten isolasjonskrage
anbefalt krympetang 1212034 CRIMPFOX 6
endehylser uten isolasjonskrager, i henhold til DIN 46228‑1 Tverrsnitt: 0,5 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 0,75 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 1 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 1,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 2,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 4 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 6 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm
Informasjon om endehylser med isolasjonskrage
anbefalt krympetang 1212034 CRIMPFOX 6
endehylser med isolasjonskrager, i henhold til DIN 46228‑4 Tverrsnitt: 0,5 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 0,75 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 1 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 1,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 2,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm
Tverrsnitt: 4 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Bredde 76,18 mm
Høyde 19,8 mm
Bygghøyde 19,8 mm
Lengde 38,5 mm
Delingsmål 7,62 mm

Tiltrekkingsmoment 0,3 Nm ... 0,7 Nm

Merknad til drift COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last.

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
6 mm² / flertrådet / > 80 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 50
Innstikkskraft pr. pol ca. 5 N
Trekkraft pr. pol ca. 4 N
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 9,8 kV
Gjennomgangsmotstand R1 0,5 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 0,6 mΩ
Pluggsykluser 50
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 4,26 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 12
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Temperatursykluser
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 1000 V
Merkestøtspenning (III/3) 8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 8 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 12,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 8 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 8 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 1000 V
Merkestøtspenning (II/2) 6 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 5,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 5,5 mm

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1996184
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AADFBB
Katalogside Side 531 (C-1-2013)
GTIN 4046356037921
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 43,074 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 40 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland BG


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19920722
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
600 V 35 A 24 - 8
Usegroup C
600 V 35 A 24 - 8

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner