QC 0,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortpluggforbinder
1897429

produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 0,5 mm2
tilkoblingstype Skjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: QC 0,5/..-ST, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tilkobling uten forbehandling av ledere gir store tidsbesparelser
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig