Kretskortplugg - PTDA 1,5/ 7-PH-3,5
1725172

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 240 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 14, artikkelserie: PTDA 1,5/..-PH, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, pin-layout: Lineær dobbelpinning, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Pluggdel for pinstriplister
Produktserie COMBICON Connectors S
Produkttype Kretskortplugg
Poltall 7
Delingsmål 3,5 mm
Antall tilkoblinger 14
Antall rekker 1
Festeflens uten
Antall potensialer 7
Pinlayout Lineær dobbelpinning

Nominell strøm IN 8 A
Nominell spenning UN 240 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 1,8 mΩ
Merkespenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
Merkespenning (III/2) 240 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Pluggdel for pinstriplister
Pluggforbindersystem COMBICON PST 1,0
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Kontakttype Bøssing
Lås
Låsetype uten
Festeflens uten
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
Tilkoblingsretning leder/kretskort 45 °
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 16
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,5 mm² ... 0,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 0,5 mm²
Avisoleringslengde 10 mm

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 3,5 mm
Bredde [w] 25,9 mm
Høyde [h] 16 mm
Lengde [l] 20 mm
Bygghøyde 16 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
1,5 mm² / entrådet / > 40 N
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 10
Innstikkskraft pr. pol ca. 6 N
Trekkraft pr. pol ca. 5 N
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN IEC 60512-8:1994-05
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6:1996-05
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon IEC 60512-5:1992-08
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 2,95 kV
Gjennomgangsmotstand R1 1,8 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 1,9 mΩ
Pluggsykluser 10
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 1,39 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 16
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler 1012 Ω
Temperatursykluser
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 240 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 1,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 400 V
Merkestøtspenning (II/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 2 mm

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1725172
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 100 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AABFPA
Katalogside Side 407 (C-1-2013)
GTIN 4046356129152
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 8,987 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,987 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Godkjennings-ID: B.01687

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425-20030211
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
Med delingsmellomstykke 300 V 10 A 24 - 16
Standard 10 A 24 - 16
Usegroup D
Med delingsmellomstykke 300 V 10 A 24 - 16

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Avrundet byggform for individuell utstyrsdesign