Kretskortplugg - PT 1,5/ 8-PVH-3,5
1984073

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: PT 1,5/..-PVH, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON COMPACT PST 1, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Pluggdel for pinstriplister
Produktserie COMBICON Connectors S
Produkttype Kretskortplugg
Poltall 8
Delingsmål 3,5 mm
Antall tilkoblinger 8
Antall rekker 1
Festeflens uten
Antall potensialer 8

Nominell strøm IN 8 A
Nominell spenning UN 200 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 1,6 mΩ
Merkespenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
Merkespenning (III/2) 200 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Pluggdel for pinstriplister
Pluggforbindersystem COMBICON COMPACT PST 1
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Kontakttype Bøssing
Lås
Låsetype uten
Festeflens uten
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle
Tilkoblingsretning leder/kretskort 0 °
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 26 ... 16
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 0,75 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,2 mm² ... 0,34 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,2 mm² ... 0,5 mm²
Prøvedor a x b / diameter 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm
Avisoleringslengde 5 mm
Tiltrekkingsmoment 0,22 Nm ... 0,25 Nm

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Bredde 28 mm
Høyde 11 mm
Bygghøyde 11 mm
Lengde 11 mm
Delingsmål 3,5 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
1,5 mm² / entrådet / > 40 N
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 10
Innstikkskraft pr. pol ca. 4 N
Trekkraft pr. pol ca. 4 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN IEC 60512-8:1994-05
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN IEC 60512-7:1994-05 (forvekslingssikker)
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6:1996-05
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon IEC 60512-5:1992-08
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 2,5 kV
Gjennomgangsmotstand R1 1,6 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 1,7 mΩ
Pluggsykluser 10
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 2 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 16
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler 1012 Ω
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 200 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 1 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 400 V
Merkestøtspenning (II/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 2 mm

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1984073
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 100 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AABAIC
Katalogside Side 423 (C-1-2013)
GTIN 4017918946074
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 5,93 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,316 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20030211
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 10 A 26 - 16
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 16

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
Åpner for tilkobling av to ledere
Horisontal og vertikal tilkoblingsmulighet for optimal lederføring
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall