EAC
Godkjennings-ID: B.01687cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20030211Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: PT 1,5/..-PVH, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |