Kretskortplugg - FKCVR 2,5/ 4-ST BG NZC294
1995062

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: kiselgrå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FKCVR 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Produktserie COMBICON Connectors M
Produkttype Kretskortplugg
Poltall 4
Delingsmål 5 mm
Antall tilkoblinger 4
Antall rekker 1
Festeflens uten
Antall potensialer 4

Nominell strøm IN 12 A
Nominell spenning UN 320 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 1 mΩ
Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkespenning (III/2) 320 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Standard
Pluggforbindersystem COMBICON MSTB 2,5
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
Kontakttype Bøssing
Lås
Låsetype uten
Festeflens uten
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
Tilkoblingsretning leder/kretskort 90 °
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 12
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 2,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Prøvedor a x b / diameter 2,8 mm x 2,0 mm / 2,0 mm
Avisoleringslengde 10 mm

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus kiselgrå (7032)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C
Materialangivelser -betjeningselement
Farge betjeningshendel oransje (2003)
Isolasjonsmaterial PBT
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0

Målskisse
Delingsmål 5 mm
20,1 mm
Høyde h 16,8 mm
Installed height 16,8 mm
Length l 26,6 mm

Merknad til drift COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last.

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
2,5 mm² / entrådet / > 50 N
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 25
Innstikkskraft pr. pol ca. 8 N
Trekkraft pr. pol ca. 6 N
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 4,8 kV
Gjennomgangsmotstand R1 1 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 1,2 mΩ
Pluggsykluser 25
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 2,21 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 18
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 3,2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 320 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 1,6 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 3,2 mm

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1995062
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AACFHA
GTIN 4017918991555
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 7,27 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,745 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland SK


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 10 A 26 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 12

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Kan kombineres med serien MSTB 2,5