Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: FKC 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Produktserie | COMBICON Connectors M |
Produkttype | Kretskortplugg |
Poltall | 3 |
Delingsmål | 5,08 mm |
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Festeflens | Skruflens |
Antall potensialer | 3 |
Nominell strøm IN | 12 A |
Nominell spenning UN | 320 V |
Forurensningsgrad | 3 |
Gjennomgangsmotstand | 1,5 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
Merkespenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Pluggforbindersystem | COMBICON MSTB 2,5 |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Kontakttype | Bøssing |
Lås | |
Låsetype | Skrukobling |
Festeflens | Skruflens |
Tiltrekkingsmoment | 0,3 Nm |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Lederens tilkoblingsretning i pluggretningen | 0 ° |
Tilkoblingsretning leder/kretskort | 0 ° |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Prøvedor a x b / diameter | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,0 mm |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Informasjon om endehylser uten isolasjonskrage | |
anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
endehylser uten isolasjonskrager, i henhold til DIN 46228‑1 | Tverrsnitt: 0,5 mm²; Lengde: 8 mm ... 10 mm |
Tverrsnitt: 0,75 mm²; Lengde: 8 mm ... 10 mm | |
Tverrsnitt: 1 mm²; Lengde: 8 mm ... 10 mm | |
Tverrsnitt: 1,5 mm²; Lengde: 8 mm ... 10 mm | |
Tverrsnitt: 2,5 mm²; Lengde: 10 mm | |
Informasjon om endehylser med isolasjonskrage | |
anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
endehylser med isolasjonskrager, i henhold til DIN 46228‑4 | Tverrsnitt: 0,5 mm²; Lengde: 8 mm ... 10 mm |
Tverrsnitt: 0,75 mm²; Lengde: 8 mm ... 10 mm | |
Tverrsnitt: 1 mm²; Lengde: 8 mm ... 10 mm | |
Tverrsnitt: 1,5 mm²; Lengde: 8 mm ... 10 mm | |
Tverrsnitt: 2,5 mm²; Lengde: 10 mm |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge hus | grønn (6021) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialangivelser -betjeningselement | |
Farge betjeningshendel | oransje (2003) |
Isolasjonsmaterial | PBT |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5,08 mm |
25,34 mm | |
Høyde h | 15 mm |
Installed height | 15 mm |
Length l | 25,73 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,3 Nm |
Merknad til drift | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
2,5 mm² / entrådet / > 50 N | |
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N | |
Plugg- og trekkrefter | |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 25 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 8 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 6 N |
Kontaktholder i bruk | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontaktholder i bruk Krav >20 N |
Test bestått |
Bestandighet for skrift | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestått |
Polarisering og koding | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Test bestått |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 - 60,1 Hz) |
Sweep-hastighet | 5g (60,1 - 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 4,8 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 1,5 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 1,6 mΩ |
Pluggsykluser | 25 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 2,21 kV |
Omgivelsesforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrollert poltall | 20 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 4 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 3 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 3,2 mm |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1995839 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AACFBE |
GTIN | 4017918995645 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6,612 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6,014 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS-9.0 | 27440309 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |