Kretskortplugg - FK-MPT 0,5/ 7-ST-3,5
1913976

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 250 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 14, artikkelserie: FK-MPT 0,5/..-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Pluggdel for pinstriplister
Produktserie COMBICON Connectors XS
Produkttype Kretskortplugg
Poltall 7
Delingsmål 3,5 mm
Antall tilkoblinger 14
Antall rekker 1
Festeflens uten
Antall potensialer 7

Nominell strøm IN 4 A
Nominell spenning UN 250 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
Merkespenning (III/2) 250 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV

Lås
Låsetype uten
Festeflens uten
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
Tilkoblingsretning leder/kretskort 0 °
Ledertverrsnitt entrådet 0,12 mm² ... 0,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 26 ... 20
Avisoleringslengde 6,5 mm

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Metalloverflate tilkoblingspunkt (mellomsjikt) Nikkel (2 - 3 µm Ni)
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) Nikkel (2 - 3 µm Ni)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PBT
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
CTI iht. IEC 60112 225
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0

Målskisse
Delingsmål 3,5 mm
Bredde [w] 25 mm
Høyde [h] 8,5 mm
Lengde [l] 9,5 mm
Bygghøyde 8,5 mm

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 225
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 2,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 250 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 2,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 250 V
Merkestøtspenning (II/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 2,5 mm

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1913976
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AAAFBA
Katalogside Side 403 (C-1-2013)
GTIN 4017918176884
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 2,718 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,34 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Godkjennings-ID: B.01687

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425-19991118
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 4 A 28 - 20
Usegroup D
300 V 4 A 28 - 20

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter

Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset