EAC
Godkjennings-ID: B.01687cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19991118Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 |
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 250 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FK-MPT 0,5/..-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 |