DD21H 0,85/ 8-FH-2,5-X - Kretskortplugg
1378343

Kretskortplugg, farge: svart, nominell strøm: 5 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 8, artikkelserie: DD21H 0,85/..-FH, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: CONNEXIS DD, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer








Dine fordeler

Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall krympede ledere
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Verktøy for automatisert krymping kan bestilles