Printmodul - ZFKDSA 1,5C-5,0- 3 SO WHBKRD
1988561

Printmodul, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: ZFKDS(A) 1,5C, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: flerfarget, Pin-layout: Lineær dobbelpinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Printmodul, kan rekkeplasseres
Produktserie COMBICON Terminals S
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 3
Delingsmål 5 mm
Antall tilkoblinger 3
Antall rekker 1
Antall potensialer 3
Pinlayout Lineær dobbelpinning

Nominell strøm IN 16 A
Nominell spenning UN 400 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkespenning (III/2) 400 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Printmodul, kan rekkeplasseres
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Fjærkrafttilkobling
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 14
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Avisoleringslengde 7 mm

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (10 - 16 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (10 - 16 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus flerfarget
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 5 mm
Installed height 13 mm
Length l 14,1 mm
Solder pin length P 3,5 mm
Kretskortdesign
Stiftavstand 5,08 mm

Luft- og krypavstander |
Isolasjonsmaterialgruppe I
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 400 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 4 kV

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1988561
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AALMBC
GTIN 4017918937768
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3,19 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,19 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401

ETIM

ETIM 7.0 EC002643

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Betjeningssjakter parallelt og ortogonalt med lederaksen åpner for fleksible kretskortdesign
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger