SPT 5/ 1-V-7,5 - Printmodul
1719309

produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 6 mm2
delingsmål 7,5 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: SPT 5/..-V, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort