VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40042909Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20061129Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |