produktserie COMBICON Terminals XS
tverrsnitt 0,5 mm2
delingsmål 2,5 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype SMD lodding
forpakningstype Belte med bredde 44 mm
Printmodul, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: PTSM 0,5/..-V-SMD WH, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: SMD lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: signalhvit, Pin-layout: Lineær padgeometri, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm