Printmodul - PTSA 0,5/24-2,5-F
1989997

Printmodul, nominell strøm: 2 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, antall potensialer: 24, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 24, artikkelserie: PTSA 0,5, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Loddeben i fremre område, én rekke


Produktdetaljer




Byggform Printmodulblokk
Produktserie COMBICON Terminals XS
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 24
Delingsmål 2,5 mm
Antall tilkoblinger 24
Antall rekker 1
Antall potensialer 24
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 2 A
Nominell spenning UN 250 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 63 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
Merkespenning (III/2) 250 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Printmodulblokk
Nominelt tverrsnitt 0,5 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 0,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 0,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 20
Avisoleringslengde 9 mm

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 2,5 mm
61,5 mm
Høyde h 16,7 mm
Installed height 13,1 mm
Length l 12 mm
Solder pin length P 3,6 mm
Kretskortdesign
Stiftavstand 2,5 mm

Tilkoblingstest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
Resultat Test bestått
Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,14 mm² / entrådet / > 7 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
0,5 mm² / entrådet / > 30 N
0,5 mm² / flertrådet / > 30 N

Oppvarmingstest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04
Krav oppvarmingstest Temperaturøkning ≤ 45 K
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler 109 Ω
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 63 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 1,6 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 250 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 1,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 320 V
Merkestøtspenning (II/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 1,6 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6:1996-05
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
Temperatur 850 °C
Virketid 5 s
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 55 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1989997
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AAKBDA
Katalogside Side 305 (CC-2005)
GTIN 4017918973568
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 8,87 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,1 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20030527
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
Field wiring 150 V 1 A 26 - 20
Factory wiring 150 V 2 A 26 - 20

CCA

Approval ID: CCA/DE1 34204
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
2 A - 0,5

VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking

Approval ID: 40013932
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
130 V 2 A - 0,5

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter

Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet