produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 16, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 16, artikkelserie: PTA 1,5, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær Front-Pinning, Pinlengde [P]: 2,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong