PTA 1,5/13-3,5
-
Printmodul
1989065
Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 13, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 13, artikkelserie: PTA 1,5, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær Front-Pinning, Pinlengde [P]: 2,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong
Poltall
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
Åpner for tilkobling av to ledere
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall