IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-61760Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20030211Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Approval ID: 40031691Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |