Printmodul - PTA 1,5/ 4-5,0
1988820

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: PTA 1,5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær Front-Pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Printmodulblokk
Produktserie COMBICON Terminals S
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 4
Delingsmål 5 mm
Antall tilkoblinger 4
Antall rekker 1
Antall potensialer 4
Pinlayout Lineær Front-Pinning

Nominell strøm IN 17,5 A
Nominell spenning UN 400 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkespenning (III/2) 400 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Printmodulblokk
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 26 ... 14
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,14 mm² ... 1 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,14 mm² ... 0,75 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 0,34 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,25 mm² ... 0,75 mm²
Avisoleringslengde 5 mm
Tiltrekkingsmoment 0,35 Nm ... 0,4 Nm

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (3 - 12 µm Sn)
Metalloverflate tilkoblingspunkt (mellomsjikt) Nikkel (1,5 - 4 µm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (3 - 12 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) Nikkel (1,5 - 4 µm Ni)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Bredde 20 mm
Høyde 15,4 mm
Bygghøyde 11,9 mm
Loddepinnelengde 3,5 mm
Lengde 12,8 mm
Loddepinnelengde 3,5 mm
Stiftmål ø 1 mm
Borehulldiameter 1,3 mm
Delingsmål 5 mm
Kretskortdesign
Stiftavstand 5 mm

Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 3,2 mm
Merknad til tilkoblingstverrsnitt Med tilkoblet leder 2,5 mm² (entrådet).
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 400 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 3 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 3,2 mm

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1988820
Pakkestørrelse 250 Stk.
Minimum bestillingsmengde 250 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AALFMF
Katalogside Side 421 (C-1-2013)
GTIN 4046356036818
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 4,102 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,096 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-61760
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 24 A 0,2 - 2,5

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20030211
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 15 A 26 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 12

VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking

Approval ID: 40031691
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 24 A 0,2 - 2,5

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
Åpner for tilkobling av to ledere
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall