PT 1,5/14-3,5-V - Printmodul
1984882

produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle
skruegrepsform Philipps-Recess med langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 14, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 14, artikkelserie: PT 1,5/..-V, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, skruegrepsform: H1L Philipps-Recess med langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
Åpner for tilkobling av to ledere
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall