Printmodul - MKDSP 25/ 4-15,00 GY
1992175

Printmodul, nominell strøm: 125 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 35 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: MKDSP 25, delingsmål: 15 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: Z2L Pozidriv med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grå, Pin-layout: Lineær 2x2-Pinning, Pinlengde [P]: 4,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 4, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Standard
Produktserie COMBICON Terminals XL
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 4
Delingsmål 15 mm
Antall tilkoblinger 4
Antall rekker 1
Antall potensialer 4
Pinlayout Lineær 2x2-Pinning

Nominell strøm IN 125 A
Nominell spenning UN 1000 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 1000 V
Merkestøtspenning (III/3) 8 kV
Merkespenning (III/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Standard
Nominelt tverrsnitt 35 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Ledertverrsnitt entrådet 0,5 mm² ... 35 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,5 mm² ... 35 mm²
Ledertverrsnitt AWG 20 ... 2
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 1 mm² ... 35 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 1,5 mm² ... 35 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,5 mm² ... 6 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,5 mm² ... 6 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,5 mm² ... 4 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 16 mm²
Avisoleringslengde 18 mm
Tiltrekkingsmoment 2,5 Nm ... 4,5 Nm (≤ 25 mm² = 2,5 Nm; 35 mm² = 4,5 Nm)
Opplysninger om aluminiumleder
Tverrsnitt / dreiemoment / ledningens form Ledningstverrsnitt:35 mm²; Dreiemoment:4,5 Nm; Ledningens form:rund, entrådet, klasse 1(re)
Testspesifikasjon DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603):2010-03
Merknad til lederforbehandling For å oppnå en permanent og pålitelig kontakt av aluminiumlederen kreves følgende tiltak: Oksidsjiktet på aluminiumlederens avisolerte ende skal fjernes med et skjær og dyppes i syre- og alkaliefri (dvs. nøytral) vaselin. Forbehandlingen av lederen skal gjentas neste gang den kobles til.

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding
Drivenhetsform skrutrekkerhode Pozidriv med langsgående slisse (Z2L)
Informasjon om bearbeiding
Prosess Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus grå (7042)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Bredde 60 mm
Høyde 43,5 mm
Bygghøyde 39 mm
Loddepinnelengde 4,5 mm
Lengde 31 mm
Loddepinnelengde 4,5 mm
Stiftmål 1,2 x 1,2 mm
Borehulldiameter 1,6 mm
Delingsmål 15 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,5 mm² / entrådet / > 20 N
0,5 mm² / flertrådet / > 20 N
35 mm² / flertrådet / > 190 N
35 mm² / flertrådet / > 190 N

Oppvarmingstest
Testspesifikasjon DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Krav oppvarmingstest Summen av omgivelsestemperatur og oppvarming av kretskorttilkoblingsklemmen skal ikke overskride øvre grensetemperatur.
Korttidsstrømsikkerhet
Testspesifikasjon DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 1000 V
Merkestøtspenning (III/3) 8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 8 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 12,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 8 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 8 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 1000 V
Merkestøtspenning (II/2) 8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 8 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 8 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11
Temperatur 850 °C
Virketid 5 s
Aldring
Testspesifikasjon DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Kartong

Artikkelnummer 1992175
Pakkestørrelse 25 Stk.
Minimum bestillingsmengde 25 Stk.
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AAOIAA
GTIN 4017918978990
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 86,632 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 83,39 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland SK


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
600 V 115 A 20 - 2
Usegroup C
600 V 115 A 20 - 2

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
1000 V 125 A 0,5 - 35

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen