EAC
cULus Recognized
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |
Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKDS 5 HV, delingsmål: 9,52 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær Back-Pinning, Pinlengde [P]: 5,2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |