Printmodul - MKDS 5/ 2-9,5 Z1L
1985768

Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDS 5, delingsmål: 9,52 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: Z1L Pozidriv med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Printmodul, kan rekkeplasseres
Produktserie COMBICON Terminals L
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 2
Delingsmål 9,52 mm
Antall rekker 1
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 32 A
Nominell spenning UN 1000 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 690 V
Merkestøtspenning (III/3) 8 kV
Merkespenning (III/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Printmodul, kan rekkeplasseres
Nominelt tverrsnitt 4 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 6 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 10
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 4 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 0,75 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Avisoleringslengde 8 mm
Tiltrekkingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding
Drivenhetsform skrutrekkerhode Pozidriv med langsgående slisse (Z1L)

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Merknad for bruk For å oppnå sikker ledertilkobling skal definert tiltrekkingsmoment alltid overholdes. Spesielt ved to- og trepolede printmoduler kan den enkelte loddepinnen for hvert kontaktpunkt ikke fange opp dette. Derfor må klemmene støttes opp når lederen kobles til (posisjoneres med hånden, støttes på huset).

Målskisse
Bredde 19,04 mm
Høyde 26,5 mm
Bygghøyde 21,5 mm
Loddepinnelengde 5 mm
Lengde 12,05 mm
Loddepinnelengde 5 mm
Stiftmål 0,9 x 0,9 mm
Borehulldiameter 1,3 mm
Delingsmål 9,52 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
6 mm² / entrådet / > 80 N
4 mm² / flertrådet / > 60 N

Oppvarmingstest
Testspesifikasjon DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Krav oppvarmingstest Summen av omgivelsestemperatur og oppvarming av kretskorttilkoblingsklemmen skal ikke overskride øvre grensetemperatur.
Korttidsstrømsikkerhet
Testspesifikasjon DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 690 V
Merkestøtspenning (III/3) 8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 8 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 8 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 8 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 8 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 1000 V
Merkestøtspenning (II/2) 6 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 5,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 5,5 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatur 850 °C
Virketid 5 s
Aldring
Testspesifikasjon DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -40 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1985768
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe AABBAA
Produktnøkkel AANFDA
GTIN 4017918910495
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 6,26 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,76 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere