CSA
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC
cULus Recognized
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Flerledertilkobling | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
Skrutilkobling | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Flerledertilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
Skrutilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 12 |