Printmodul - MKDS 1,5/ 2-5,08 HT BK
1985904

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDS 1,5/..-HT, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Denne artikkelen kan loddes sammen med SMD-komponenter i reflowovn.


Produktdetaljer




Byggform Printmodulblokk
Produktserie COMBICON Terminals S
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 2
Delingsmål 5,08 mm
Antall tilkoblinger 2
Antall rekker 1
Antall potensialer 2
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 17,5 A
Nominell spenning UN 320 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 200 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkespenning (III/2) 320 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Printmodulblokk
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 26 ... 14
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,14 mm² ... 1 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,14 mm² ... 0,75 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 0,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 1 mm²
Avisoleringslengde 7 mm
Tiltrekkingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Monteringstype THR lodding THR lodding
Monteringstype THR lodding
Drivenhetsform skrutrekkerhode Langsgående slisse (L)

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus svart (9005)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
CTI iht. IEC 60112 250 - 399
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0

Merknad for bruk For å oppnå sikker ledertilkobling skal definert tiltrekkingsmoment alltid overholdes. Spesielt ved to- og trepolede printmoduler kan den enkelte loddepinnen for hvert kontaktpunkt ikke fange opp dette. Derfor må klemmene støttes opp når lederen kobles til (posisjoneres med hånden, støttes på huset).

Målskisse
Delingsmål 5,08 mm
10,16 mm
Høyde h 17,3 mm
Installed height 13,8 mm
Length l 9,8 mm
Solder pin length P 3,5 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,14 mm² / entrådet / > 10 N
0,14 mm² / flertrådet / > 10 N
2,5 mm² / entrådet / > 50 N
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04

Oppvarmingstest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04
Krav oppvarmingstest Temperaturøkning ≤ 45 K
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler 109 Ω
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 250 - 399
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 200 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 3,2 mm
Merknad til tilkoblingstverrsnitt Med tilkoblet leder 2,5 mm² (entrådet).
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 320 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 3,2 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 320 V
Merkestøtspenning (II/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 3,2 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6:1996-05
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04
Temperatur 850 °C
Virketid 5 s
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Dry bag

Artikkelnummer 1985904
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AALGCA
Katalogside Side 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929305
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 4,156 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,156 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19770427
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 15 A 30 - 14
Usegroup D
300 V 10 A 30 - 14

DNV GL

Approval ID: TAE00001EV

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter

Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall