Printmodul - MK4DS 1,5/10-5,08 BD:NZ X5-X8
1987627

Printmodul, nominell strøm: 15 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 40, antall rekker: 4, poltall pr. rekke: 10, artikkelserie: MK4DS 1,5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Printmodul, kan rekkeplasseres
Produktserie COMBICON Terminals S
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 10
Delingsmål 5,08 mm
Antall tilkoblinger 40
Antall rekker 4
Antall potensialer 40
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 15 A
Nominell spenning UN 400 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkespenning (III/2) 400 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Printmodul, kan rekkeplasseres
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 26 ... 14
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,14 mm² ... 1 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,14 mm² ... 0,75 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 0,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 0,5 mm²
Avisoleringslengde 7 mm
Tiltrekkingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding
Drivenhetsform skrutrekkerhode Langsgående slisse (L)

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 5,08 mm
53,29 mm
Høyde h 51,5 mm
Installed height 48 mm
Length l 42,9 mm
Solder pin length P 3,5 mm

Luft- og krypavstander |
Isolasjonsmaterialgruppe I
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 400 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 4 kV

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1987627
Pakkestørrelse 25 Stk.
Minimum bestillingsmengde 25 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AALFJE
GTIN 4017918932213
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 93,992 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 92,9 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cUL Recognized

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
125 V 10 A 30 - 14
Usegroup D
300 V 10 A 30 - 14

UL Recognized

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
125 V 10 A 30 - 14
Usegroup D
300 V 10 A 30 - 14

EAC

cULus Recognized


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall