Printmodul - FRONT 2,5-V/SA10/35 BDNZ P+F
1989162

Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 35, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 35, artikkelserie: FRONT 2,5-V/SA10, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær dobbelpinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Printmodul, kan rekkeplasseres
Produktserie COMBICON Terminals M
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 35
Delingsmål 5 mm
Antall tilkoblinger 35
Antall rekker 1
Antall potensialer 35
Pinlayout Lineær dobbelpinning

Nominell strøm IN 24 A
Nominell spenning UN 400 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkespenning (III/2) 400 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Printmodul, kan rekkeplasseres
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Frontskrutilkobling
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 14
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,2 mm² ... 0,75 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,2 mm² ... 0,75 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 0,34 mm²
Avisoleringslengde 9 mm
Tiltrekkingsmoment 0,4 Nm ... 0,5 Nm

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 5 mm
Høyde h 31 mm
Installed height 20 mm
Length l 18,5 mm
Solder pin length P 3,5 mm
Kretskortdesign
Stiftavstand 10 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
2,5 mm² / entrådet / > 50 N
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N

Oppvarmingstest
Testspesifikasjon DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Krav oppvarmingstest Summen av omgivelsestemperatur og oppvarming av kretskorttilkoblingsklemmen skal ikke overskride øvre grensetemperatur.
Korttidsstrømsikkerhet
Testspesifikasjon DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 3,2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 400 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 3 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 3,2 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatur 850 °C
Virketid 5 s
Aldring
Testspesifikasjon DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1989162
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AAMFDG
GTIN 4017918939731
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 129,24 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 124,373 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 10 A 24 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 24 - 12

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 10 A 30 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 30 - 12

DNV GL

RS


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall