cULus Recognized
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Med delingsmellomstykke | 275 V | 17 A | 30 - 12 |
ATEX
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
Med delingsmellomstykke | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
med 2 delingsmellomstykker | 440 V | 21 A | - 2,5 |
IECEx
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
Med delingsmellomstykke | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
med 2 delingsmellomstykker | 440 V | 21 A | - 2,5 |