produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1 mm2
delingsmål 3,5 mm
monteringstype Direkte innstikksteknikk
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortforbinder, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: ZEC 1,0/..-LPV, delingsmål: 3,5 mm, montering: Direkte innstikksteknikk, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, antall loddepinner pr. potensial: 2, stikksystem: ZEC, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong