produktserie COMBICON Connectors XS
tverrsnitt 0,5 mm2
delingsmål 2,5 mm
monteringstype SMD lodding
forpakningstype Belte med bredde 32 mm
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: signalhvit, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: PTSM 0,5/..-HH-SMD WH, delingsmål: 2,5 mm, montering: SMD lodding, pin-layout: Lineær padgeometri, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON PTSM, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 32 mm