Kretskortbasishus - PSC 1,5/ 3-M SO UNC
1993132

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: PSC 1,5/..-M, delingsmål: 3,5 mm, pin-layout: Siksakpinning W, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: PSC, Elektriske egenskaper: skjermet, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Produktserie COMBICON Connectors S
Produkttype Kretskortbasishus
Poltall 3
Delingsmål 3,5 mm
Antall tilkoblinger 3
Antall rekker 1
Festeflens uten
Antall potensialer 3
Pinlayout Siksakpinning W
Elektrisk egenskap skjermet

Nominell strøm IN 8 A
Nominell spenning UN 320 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkespenning (III/2) 320 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
Elektrisk egenskap skjermet

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) Nikkel (2 - 3 µm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) Nikkel (2 - 3 µm Ni)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Bygghøyde 14 mm
Loddepinnelengde 3,5 mm
3,5 mm
Delingsmål 3,5 mm

Luft- og krypavstander |
Isolasjonsmaterialgruppe I
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 320 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 4 kV

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1993132
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AABWPB
GTIN 4046356011655
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 4,653 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,65 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Skjermplate for profesjonell EMC-skjermgjennomføring på utstyrets innside
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet