EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20040202Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 66 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 66 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |
Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A (41 A i kombinasjon med PC 6-plugg), merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sølv, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: PC 6-16/..-G1FU, delingsmål: 10,16 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 16, Posisjonering plugghode: snudd, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 66 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 66 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |