Kretskortbasishus - PC 6-16/ 5-G1-10,16
1998962

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A (41 A i kombinasjon med PC 6-plugg), merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sølv, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: PC 6-16/..-G1, delingsmål: 10,16 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: POWER COMBICON 16, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Basishus
Produktserie COMBICON Connectors XL
Produkttype Kretskortbasishus
Poltall 5
Delingsmål 10,16 mm
Antall tilkoblinger 5
Antall rekker 1
Festeflens uten
Antall potensialer 5
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 76 A (41 A i kombinasjon med PC 6-plugg)
Nominell spenning UN 1000 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 0,22 mΩ
Merkespenning (III/3) 1000 V
Merkestøtspenning (III/3) 8 kV
Merkespenning (III/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk forsølvet
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Sølv (4 - 8 µm Ag)
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) Nikkel (2 - 4 µm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Sølv (4 - 8 µm Ag)
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) Nikkel (2 - 4 µm Ni)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Merknad til drift COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last.

Målskisse
Bredde 53,84 mm
Høyde 17,4 mm
Bygghøyde 13,4 mm
Loddepinnelengde 4 mm
Lengde 34 mm
Loddepinnelengde 4 mm
Stiftmål 1 x 1,2 mm
Borehulldiameter 1,7 mm
Delingsmål 10,16 mm
Kretskortdesign
Stiftavstand 10,16 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,75 mm² / entrådet / > 30 N
0,75 mm² / flertrådet / > 30 N
16 mm² / entrådet / > 100 N
16 mm² / flertrådet / > 100 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 50
Innstikkskraft pr. pol ca. 17 N
Trekkraft pr. pol ca. 17 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 9
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 1000 V
Merkestøtspenning (III/3) 8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 8 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 12,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 8 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 8 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 1000 V
Merkestøtspenning (II/2) 6 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 5,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 5,5 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 9,8 kV
Gjennomgangsmotstand R1 0,22 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 0,24 mΩ
Pluggsykluser 50
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 4,26 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1998962
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AAESBA
Katalogside Side 566 (C-1-2013)
GTIN 4046356038461
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 21,568 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,464 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20040202
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 66 A
Usegroup C
300 V 66 A
Usegroup D
600 V 5 A

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker