MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 PIN 13,9 - Kretskortbasislist
1802676

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 13,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper