Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 6, artikkelserie: MSTBA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten