produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,81 mm
monteringstype THR-lodding/bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 18, antall rekker: 1, poltall: 18, antall tilkoblinger: 18, artikkelserie: MCV 1,5/..-GF-THR, delingsmål: 3,81 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger