Kretskortbasishus - MCV 1,5/10-GFL-3,5 THT-R56
1997510

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall: 10, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: MCV 1,5/..-GFL-THT, delingsmål: 3,5 mm, pin-layout: Lineær pinning, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: Belte med bredde 56 mm, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger


Produktdetaljer




Byggform Through hole reflow-egnet komponent
Produktserie COMBICON Connectors S
Produkttype Kretskortbasishus
Poltall 10
Delingsmål 3,5 mm
Antall tilkoblinger 10
Antall rekker 1
Festeflens ja
Antall potensialer 10
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 8 A
Nominell spenning UN 160 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
Merkespenning (III/2) 160 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV

Monteringstype THR lodding THR lodding
Monteringstype THR lodding
Tiltrekkingsmoment 0,3 Nm

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (3 - 5 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) Nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (3 - 5 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) Nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
Materialdata - hus
Farge hus svart (9005)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
CTI iht. IEC 60112 250
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 3,5 mm
Høyde h 9,2 mm
Installed height 12,6 mm
Length l 7,25 mm
Kretskortdesign
Stiftavstand 3,50 mm

Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 250
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 2,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 160 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 1,6 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 250 V
Merkestøtspenning (II/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 2,5 mm

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Målskisse
Forpakningstype Belte med bredde 56 mm
Beltebredde [W] 56 mm
Utvendig spolemål [W2] 62,4 mm
Spolediameter [A] 330 mm
Type ny forpakning Transparent-bag
ESD - Level (D) med elektrostatisk avledningsevne
Testspesifikasjon DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Artikkelnummer 1997510
Pakkestørrelse 200 Stk.
Minimum bestillingsmengde 200 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AAB1GK
Katalogside Side 107 (NTK-2005)
GTIN 4017918988975
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 6,055 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,055 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 8 A
Usegroup D
300 V 8 A

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker