Kretskortbasishus - MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P20 THRR32
1780668

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MCV 1,5/..-GF-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: Belte med bredde 32 mm, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger


Produktdetaljer




Byggform Through hole reflow-egnet komponent
Produktserie COMBICON Connectors S
Produkttype Kretskortbasishus
Poltall 2
Delingsmål 3,5 mm
Antall tilkoblinger 2
Antall rekker 1
Festeflens Gjengeflens
Antall potensialer 2
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 8 A
Nominell spenning UN 160 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 1,2 mΩ
Merkespenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
Merkespenning (III/2) 160 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV

Monteringstype THR lodding THR lodding
Informasjon om bearbeiding
Prosess Reflow-/bølgelodding
Moisture Sensitive Level MSL 1
Classification Temperature Tc 260 °C
Loddesykluser i reflow 3
Flens
Tiltrekkingsmoment 0,3 Nm

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (3 - 5 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) Nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (3 - 5 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) Nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
Materialdata - hus
Farge hus svart (9005)
Isolasjonsmaterial LCP
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
CTI iht. IEC 60112 175
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0

Målskisse
Delingsmål 3,5 mm
Bredde [w] 17,3 mm
Høyde [h] 11,2 mm
Lengde [l] 6,9 mm
Bygghøyde 9,2 mm
Loddepinnelengde [P] 2 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,14 mm² / entrådet / > 10 N
0,14 mm² / flertrådet / > 10 N
0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
1,5 mm² / entrådet / > 40 N
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 25
Innstikkskraft pr. pol ca. 6 N
Trekkraft pr. pol ca. 4 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 12
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 175
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 2,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 160 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 1,6 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 250 V
Merkestøtspenning (II/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 2,5 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 2,95 kV
Gjennomgangsmotstand R1 1,2 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 1,3 mΩ
Pluggsykluser 25
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 1,39 kV
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Slagform Halvsinusformet
Akselerasjon 30g
Slagvarighet 18 ms
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Målskisse
Forpakningstype Belte med bredde 32 mm
Beltebredde [W] 32 mm
Utvendig spolemål [W2] 38,4 mm
Spolediameter [A] 330 mm
Type ny forpakning Transparent-bag
ESD - Level (D) med elektrostatisk avledningsevne
Testspesifikasjon DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Artikkelnummer 1780668
Pakkestørrelse 200 Stk.
Minimum bestillingsmengde 200 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AABTAD
Katalogside Side 211 (C-1-2013)
GTIN 4046356543972
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3,743 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,743 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-60987-B1B2
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
160 V 8 A

EAC

Godkjennings-ID: B.01687

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425-20110128
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 8 A
Usegroup D
300 V 8 A

VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking

Godkjennings-ID: 40011723
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
160 V 8 A

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker