MC 1,5/15-GF-3,5 - Kretskortbasislist
1843923

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 15, antall rekker: 1, poltall: 15, antall tilkoblinger: 15, artikkelserie: MC 1,5/..-GF, delingsmål: 3,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker