Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 8, artikkelserie: MC 1,5/..-GL-THT, delingsmål: 3,81 mm, pin-layout: Lineær pinning, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger