Kretskortbasishus, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, poltall: 8, artikkelserie: MC 1,5/..-GF-THT, delingsmål: 3,5 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,4 mm, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger